??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2482_74_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
19.000 mm
ZD1
19.000 mm
A
Außenmaß
45.000 mm
B
Stichmass Befestigung
32.000 mm
C
Breite
25.000 mm
H
Dicke
9.000 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Gewicht
0.050 kg
TYP
14
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.