??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.051.00013
DOC
Catalog page
2482_72_bv
ZD
Cylinder diameter
12.000 mm
ZD1
12.000 mm
A
External dimension
34.000 mm
B
Stichmass Befestigung
24.000 mm
C
Width
21.000 mm
H
Thickness
9.000 mm
D
6.600 mm
R
0.800 mm
GEW
Weight
0.035 kg
TYP
14
ZTC
Customs tariff number
84879090
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.