??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
DOC
Katalog sayfa
2482_74_bv
ZD
Silindir çapı
19.000 mm
ZD1
19.000 mm
A
Dış Boyutlar
45.000 mm
B
Stichmass Befestigung
32.000 mm
C
Genişlik
25.000 mm
H
Kalınlık
9.000 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Ağırlık
0.050 kg
TYP
14
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.