??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
2480.051.00150
DOC
Katalog sayfa
2480_22_bv
ZD
Silindir çapı
24.900 mm
ZD1
25.000 mm
A
Dış Boyutlar
50.000 mm
B
Stichmass Befestigung
38.000 mm
C
Genişlik
30.000 mm
H
Kalınlık
9.000 mm
D
6.600 mm
R
1.000 mm
GEW
Ağırlık
0.060 kg
TYP
14
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.