??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2482_74_bv
ZD
Diametro del cilindro
19.000 mm
ZD1
19.000 mm
A
Dimensione esterna
45.000 mm
B
Stichmass Befestigung
32.000 mm
C
Larghezza
25.000 mm
H
Spessore
9.000 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Peso
0.050 kg
TYP
14
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.