??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.051.00150
DOC
Karta katalogowa
2480_22_bv
ZD
Średnica tłoczyska
24.900 mm
ZD1
25.000 mm
A
Wymiar zewnętrzny
50.000 mm
B
Stichmass Befestigung
38.000 mm
C
Szerokość
30.000 mm
H
Grubość
9.000 mm
D
6.600 mm
R
1.000 mm
GEW
Waga
0.060 kg
TYP
14
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.