??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2480.051.00150
DOC
Katalogový list
2480_22_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
24.900 mm
ZD1
25.000 mm
A
vnější rozměr
50.000 mm
B
Stichmass Befestigung
38.000 mm
C
Sířka
30.000 mm
H
Tloušťka
9.000 mm
D
6.600 mm
R
1.000 mm
GEW
Hmotnost
0.060 kg
TYP
14
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.