??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.051.00150
DOC
Catálogo de la página
2480_22_bv
ZD
Diametro del cilindro
24.900 mm
ZD1
25.000 mm
A
Medida exterior
50.000 mm
B
Stichmass Befestigung
38.000 mm
C
Anchura
30.000 mm
H
Espesor
9.000 mm
D
6.600 mm
R
1.000 mm
GEW
Peso
0.060 kg
TYP
14
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.