??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.052.01000
DOC
Katalogblatt
2490_12_01000_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
A
Außenmaß
52.000 mm
B
Stichmass Befestigung
40.000 mm
C
Breite
0.000 mm
H
Dicke
14.500 mm
H1
10.950 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Gewicht
0.156 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.