??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.052.07500
DOC
Katalogblatt
2490_13_07500_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
Außenmaß
110.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
C
Breite
0.000 mm
H
Dicke
27.500 mm
H1
22.250 mm
D
13.000 mm
R
1.500 mm
GEW
Gewicht
0.925 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.