??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.052.11800
DOC
Catálogo de la página
2490_12_11800_bv
ZD
Diametro del cilindro
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
Medida exterior
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
C
Anchura
0.000 mm
H
Espesor
29.500 mm
H1
24.650 mm
D
13.000 mm
R
2.500 mm
GEW
Peso
1.087 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.