??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.052.11800
DOC
Katalogblatt
2490_12_11800_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
Außenmaß
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
C
Breite
0.000 mm
H
Dicke
29.500 mm
H1
24.650 mm
D
13.000 mm
R
2.500 mm
GEW
Gewicht
1.087 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.