??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.052.04700
DOC
Catalog page
2490_13_04700_bv
ZD
Cylinder diameter
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
A
External dimension
90.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
C
Width
0.000 mm
H
Thickness
24.500 mm
H1
19.250 mm
D
11.000 mm
R
1.500 mm
GEW
Weight
0.605 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.