??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.052.18300
DOC
Catalog page
2490_12_18300_bv
ZD
Cylinder diameter
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
A
External dimension
162.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
C
Width
0.000 mm
H
Thickness
34.500 mm
H1
26.650 mm
D
17.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Weight
1.958 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.