??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.052.00030
DOC
Catálogo de la página
2482_74_bv
ZD
Diametro del cilindro
19.000 mm
ZD1
19.000 mm
A
Medida exterior
45.000 mm
B
Stichmass Befestigung
32.000 mm
C
Anchura
25.000 mm
H
Espesor
9.000 mm
H1
6.300 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Peso
0.048 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.