??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.052.01000
DOC
Catálogo de la página
2490_12_01000_bv
ZD
Diametro del cilindro
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
A
Medida exterior
52.000 mm
B
Stichmass Befestigung
40.000 mm
C
Anchura
0.000 mm
H
Espesor
14.500 mm
H1
10.950 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Peso
0.156 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.