??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.052.07500
DOC
Catálogo de la página
2490_13_07500_bv
ZD
Diametro del cilindro
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
Medida exterior
110.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
C
Anchura
0.000 mm
H
Espesor
27.500 mm
H1
22.250 mm
D
13.000 mm
R
1.500 mm
GEW
Peso
0.925 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.