??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.052.01000
DOC
Fiche catalogue
2490_12_01000_bv
ZD
Diamètre de cylindre
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
A
Dimension extérieure
52.000 mm
B
Stichmass Befestigung
40.000 mm
C
Largeur
0.000 mm
H
Epaisseur
14.500 mm
H1
10.950 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Poids
0.156 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.