??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.052.04700
DOC
Fiche catalogue
2490_13_04700_bv
ZD
Diamètre de cylindre
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
A
Dimension extérieure
90.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
C
Largeur
0.000 mm
H
Epaisseur
24.500 mm
H1
19.250 mm
D
11.000 mm
R
1.500 mm
GEW
Poids
0.605 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.