??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.052.07500
DOC
Fiche catalogue
2490_13_07500_bv
ZD
Diamètre de cylindre
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
Dimension extérieure
110.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
C
Largeur
0.000 mm
H
Epaisseur
27.500 mm
H1
22.250 mm
D
13.000 mm
R
1.500 mm
GEW
Poids
0.925 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.