??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.052.11800
DOC
Fiche catalogue
2490_12_11800_bv
ZD
Diamètre de cylindre
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
Dimension extérieure
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
C
Largeur
0.000 mm
H
Epaisseur
29.500 mm
H1
24.650 mm
D
13.000 mm
R
2.500 mm
GEW
Poids
1.087 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.