??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.052.18300
DOC
Fiche catalogue
2490_12_18300_bv
ZD
Diamètre de cylindre
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
A
Dimension extérieure
162.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
C
Largeur
0.000 mm
H
Epaisseur
34.500 mm
H1
26.650 mm
D
17.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Poids
1.958 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.