??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.052.01000
DOC
Catalogo pagina
2490_12_01000_bv
ZD
Diametro del cilindro
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
A
Dimensione esterna
52.000 mm
B
Stichmass Befestigung
40.000 mm
C
Larghezza
0.000 mm
H
Spessore
14.500 mm
H1
10.950 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Peso
0.156 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.