??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.052.04700
DOC
Catalogo pagina
2490_13_04700_bv
ZD
Diametro del cilindro
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
A
Dimensione esterna
90.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
C
Larghezza
0.000 mm
H
Spessore
24.500 mm
H1
19.250 mm
D
11.000 mm
R
1.500 mm
GEW
Peso
0.605 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.