??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.052.07500
DOC
Catalogo pagina
2490_13_07500_bv
ZD
Diametro del cilindro
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
Dimensione esterna
110.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
C
Larghezza
0.000 mm
H
Spessore
27.500 mm
H1
22.250 mm
D
13.000 mm
R
1.500 mm
GEW
Peso
0.925 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.