??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.052.11800
DOC
Catalogo pagina
2490_12_11800_bv
ZD
Diametro del cilindro
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
Dimensione esterna
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
C
Larghezza
0.000 mm
H
Spessore
29.500 mm
H1
24.650 mm
D
13.000 mm
R
2.500 mm
GEW
Peso
1.087 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.