??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.052.18300
DOC
Catalogo pagina
2490_12_18300_bv
ZD
Diametro del cilindro
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
A
Dimensione esterna
162.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
C
Larghezza
0.000 mm
H
Spessore
34.500 mm
H1
26.650 mm
D
17.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Peso
1.958 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.