??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.052.01000
DOC
Karta katalogowa
2490_12_01000_bv
ZD
Średnica tłoczyska
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
A
Wymiar zewnętrzny
52.000 mm
B
Stichmass Befestigung
40.000 mm
C
Szerokość
0.000 mm
H
Grubość
14.500 mm
H1
10.950 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Waga
0.156 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.