??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.052.04700
DOC
Karta katalogowa
2490_13_04700_bv
ZD
Średnica tłoczyska
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
A
Wymiar zewnętrzny
90.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
C
Szerokość
0.000 mm
H
Grubość
24.500 mm
H1
19.250 mm
D
11.000 mm
R
1.500 mm
GEW
Waga
0.605 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.