??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.052.07500
DOC
Karta katalogowa
2490_13_07500_bv
ZD
Średnica tłoczyska
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
Wymiar zewnętrzny
110.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
C
Szerokość
0.000 mm
H
Grubość
27.500 mm
H1
22.250 mm
D
13.000 mm
R
1.500 mm
GEW
Waga
0.925 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.