??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.052.11800
DOC
Karta katalogowa
2490_12_11800_bv
ZD
Średnica tłoczyska
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
Wymiar zewnętrzny
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
C
Szerokość
0.000 mm
H
Grubość
29.500 mm
H1
24.650 mm
D
13.000 mm
R
2.500 mm
GEW
Waga
1.087 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.