??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2480.052.01000
DOC
Katalogový list
2490_12_01000_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
A
vnější rozměr
52.000 mm
B
Stichmass Befestigung
40.000 mm
C
Sířka
0.000 mm
H
Tloušťka
14.500 mm
H1
10.950 mm
D
7.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Hmotnost
0.156 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.