??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2480.052.04700
DOC
Katalogový list
2490_13_04700_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
A
vnější rozměr
90.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
C
Sířka
0.000 mm
H
Tloušťka
24.500 mm
H1
19.250 mm
D
11.000 mm
R
1.500 mm
GEW
Hmotnost
0.605 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.