??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2480.052.07500
DOC
Katalogový list
2490_13_07500_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
vnější rozměr
110.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
C
Sířka
0.000 mm
H
Tloušťka
27.500 mm
H1
22.250 mm
D
13.000 mm
R
1.500 mm
GEW
Hmotnost
0.925 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.