??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2480.052.11800
DOC
Katalogový list
2490_12_11800_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
vnější rozměr
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
C
Sířka
0.000 mm
H
Tloušťka
29.500 mm
H1
24.650 mm
D
13.000 mm
R
2.500 mm
GEW
Hmotnost
1.087 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.