??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
2480.052.07500
DOC
Katalog sayfa
2490_13_07500_bv
ZD
Silindir çapı
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
Dış Boyutlar
110.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
C
Genişlik
0.000 mm
H
Kalınlık
27.500 mm
H1
22.250 mm
D
13.000 mm
R
1.500 mm
GEW
Ağırlık
0.925 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.