??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
2480.052.11800
DOC
Katalog sayfa
2490_12_11800_bv
ZD
Silindir çapı
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
Dış Boyutlar
130.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
C
Genişlik
0.000 mm
H
Kalınlık
29.500 mm
H1
24.650 mm
D
13.000 mm
R
2.500 mm
GEW
Ağırlık
1.087 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.