??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
2480.052.18300
DOC
Katalog sayfa
2490_12_18300_bv
ZD
Silindir çapı
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
A
Dış Boyutlar
162.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
C
Genişlik
0.000 mm
H
Kalınlık
34.500 mm
H1
26.650 mm
D
17.500 mm
R
2.500 mm
GEW
Ağırlık
1.958 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.