??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.053.00150
DOC
Catálogo de la página
2480_21_bv
ZD
Diametro del cilindro
24.900 mm
ZD1
25.000 mm
L
Longitud
54.000 mm
B
Anchura
52.000 mm
H
Altura
30.000 mm
A1
38.000 mm
A2
36.000 mm
D1
8.000 mm
D2
8.400 mm
D3
13.500 mm
D4
Diámetro interior
25.000 mm
D5
27.000 mm
ARN
12.500 mm
T
7.000 mm
GEW
Peso
0.358 kg
ZTC
Código arancelario
82073010
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión