??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.053.00150
DOC
Catalogo pagina
2480_21_bv
ZD
Diametro del cilindro
24.900 mm
ZD1
25.000 mm
L
Lunghezza
54.000 mm
B
Larghezza
52.000 mm
H
Altezza
30.000 mm
A1
38.000 mm
A2
36.000 mm
D1
8.000 mm
D2
8.400 mm
D3
13.500 mm
D4
Diametro interno
25.000 mm
D5
27.000 mm
ARN
12.500 mm
T
7.000 mm
GEW
Peso
0.358 kg
ZTC
Numero tariffa doganale
82073010
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione