??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.053.00150
DOC
Karta katalogowa
2480_21_bv
ZD
Średnica tłoczyska
24.900 mm
ZD1
25.000 mm
L
Długość
54.000 mm
B
Szerokość
52.000 mm
H
Wysokość
30.000 mm
A1
38.000 mm
A2
36.000 mm
D1
8.000 mm
D2
8.400 mm
D3
13.500 mm
D4
Średnica wewnętrzna
25.000 mm
D5
27.000 mm
ARN
12.500 mm
T
7.000 mm
GEW
Waga
0.358 kg
ZTC
Numer taryfy celnej
82073010
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar