??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.053.00150
DOC
Fiche catalogue
2480_21_bv
ZD
Diamètre de cylindre
24.900 mm
ZD1
25.000 mm
L
Longueur
54.000 mm
B
Largeur
52.000 mm
H
Hauteur
30.000 mm
A1
38.000 mm
A2
36.000 mm
D1
8.000 mm
D2
8.400 mm
D3
13.500 mm
D4
Diamètre intérieur
25.000 mm
D5
27.000 mm
ARN
12.500 mm
T
7.000 mm
GEW
Poids
0.358 kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques