??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.054.00150
DOC
Fiche catalogue
2480_21_bv
ZD
Diamètre de cylindre
24.900 mm
ZD1
25.000 mm
A
Dimension extérieure
50.000 mm
C
Largeur
30.000 mm
H
Epaisseur
9.000 mm
D
7.000 mm
E1
Stichmass Befestigung
34.000 mm
E2
Stichmass Befestigung
18.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Poids
0.060 kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques