??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.054.00150
DOC
Catalog page
2480_21_bv
ZD
Cylinder diameter
24.900 mm
ZD1
25.000 mm
A
External dimension
50.000 mm
C
Width
30.000 mm
H
Thickness
9.000 mm
D
7.000 mm
E1
Stichmass Befestigung
34.000 mm
E2
Stichmass Befestigung
18.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Weight
0.060 kg
ZTC
Customs tariff number
82073010
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение