??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2480.054.00150
DOC
Katalogový list
2480_21_bv
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
24.900 mm
ZD1
25.000 mm
A
vnější rozměr
50.000 mm
C
Sířka
30.000 mm
H
Tloušťka
9.000 mm
D
7.000 mm
E1
Stichmass Befestigung
34.000 mm
E2
Stichmass Befestigung
18.000 mm
R
1.000 mm
GEW
Hmotnost
0.060 kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
82073010
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze