??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.055.00500
DOC
目录页
2480_13_00500_bv
A
External dimension
86.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.000 mm
H
厚度
13.000 mm
D
9.000 mm
R
1.000 mm
ZD
Cylinder diameter
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
GEW
体重
0.429 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
海关税号
84879090
下载CAD模型
预览
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.