??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.055.07500
DOC
Fiche catalogue
2480_13_07500_bv
A
Dimension extérieure
220.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
H
Epaisseur
27.000 mm
D
17.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Diamètre de cylindre
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
GEW
Poids
4.299 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.