??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.055.07500
DOC
Katalogblatt
2480_13_07500_bv
A
Außenmaß
220.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
H
Dicke
27.000 mm
D
17.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
GEW
Gewicht
4.299 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.