??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.055.03000
DOC
Catalog page
2480_13_03000_bv
A
External dimension
150.000 mm
B
Stichmass Befestigung
92.000 mm
H
Thickness
18.000 mm
D
13.500 mm
R
2.500 mm
ZD
Cylinder diameter
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
GEW
Weight
1.490 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.