??
Catalog navigation
CAD模型選擇
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.055.01500
DOC
目录页
2480_12_01500_bv
A
External dimension
122.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
H
厚度
16.000 mm
D
11.000 mm
R
2.500 mm
ZD
Cylinder diameter
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
GEW
体重
0.910 kg
TYP
5.000 mm
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
Previews
模型參數已修改,與當前預覽不符.You have to generate a new preview.